1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OC5203

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: O5S500 – Сравнение продукции: OC5203 / O5S500
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

Однолучевой световой барьер - излучатель

OCS-OOKG/US-100

OC5203

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 30
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник Излучатель
Диапазон [m] < 20
Макс. диаметр светового пятна [mm] 670
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 49 x 15 x 42
Материал отливка из цинка
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OC5203-00 — 06.03.2003 —