1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Оптоволоконные датчики
  5. Оптоволоконные усилители для акрилового оптоволокна
  6. OBF503

OBF503

Усилитель для волоконной оптики

OBF-FAKG/T/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Простая настройка чувствительности и длительности импульса с помощью кнопки
  • Светодиодная индикация для контроля работы, коммутационного состояния и функции
  • Для использования в виде датчика диффузного отражения или однолучевого светового барьера
  • Высокая частота переключения для высокоскоростных процессов
  • Эксплуатация с недорогим акриловым оптоволокном
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 36 x 15 x 60
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 50
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 630
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN; (Автоматическое определение нагрузки PNP/NPN)
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 3000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Функция времени [s] 0,001...0,09
Диапазон контроля
Диапазон [m] 0...2; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон [mm] 0...100; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 837
Механические данные
Вес [g] 67
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 36 x 15 x 60
Материал PPE модифицированный
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Область неуверенного срабатывания 1 x светодиод, красный
Эксплуатационный резерв 4 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера
соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения
Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера
соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x M8
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OBF503-00 — 04.11.2009 —