1. Главная страница
  2. Продукция
  3. OB5025

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: OBF503 – Сравнение продукции: OB5025 / OBF503

OB5025

Усилитель для волоконной оптики

OBF-FPKG/AS-610

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 36 x 15 x 60
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 35; ((24 V))
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 500
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [m] 0...1,2; (Однолучевой световой барьер)
Диапазон [mm] 0...70; (Датчик диффузного отражения)
Настраиваемый диапазон да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 515
Механические данные
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 36 x 15 x 60
Материал ABS
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Область неуверенного срабатывания 1 x светодиод, красный
Примечания
Примечания
Режим срабатывания на свет соответствует функции выходного сигнала Н.З. для однолучевого светового барьера
соответствует функции выходного сигнала Н.О. для датчика диффузного отражения
Режим срабатывания на темноту соответствует функции выходного сигнала Н.О. для однолучевого светового барьера
соответствует функции выходного сигнала Н.З. для датчика диффузного отражения
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M8
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — OB5025-01 — 11.02.2009 —