1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Миниатюрное исполнение О8
  6. O8T200

O8T200

Датчик диффузного отражения

O8T-HPKG/IO-Link/2,0M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Небольшой корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Для надежного обнаружения положения в технологиях сборки, подачи и манипулирования
  • Точное обнаружение очень маленьких, плоских и сильно отражающих компонентов
  • Простая настройка диапазона с помощью IO-Link
  • Очень большой диапазон
  • ce
  • eac
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Приложение
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 20; ((24 V))
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 633
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 0...180; (белая бумага 200 x 200 mm)
Макс. диаметр светового пятна [mm] 18
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38.4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 788 d / 00 03 14 h
Профили Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel
SIO режим да
Нужный тип порта A
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 1054
Механические данные
Вес [g] 38,2
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Материал корпус: ABS; нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC, черный, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm²
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O8T200-00 — 28.02.2017 —

Videos