1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Миниатюрное исполнение О8
  6. O8S202

O8S202

Однолучевой световой барьер - излучатель

O8S-OOKG/0,30M/AS/4P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Небольшой корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Для надежного обнаружения положения в технологиях сборки, подачи и манипулирования
  • Небольшое световое пятно и узкий световой конус для обнаружения небольших объектов
  • Немедленно готов к работе благодаря фиксированной настройке
  • Простое выравнивание благодаря видимому красному лучу света
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 12; ((24 V))
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 633
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник Излучатель
Диапазон [m] < 3
Макс. диаметр светового пятна [mm] 200
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 2942
Механические данные
Вес [g] 21
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 28,1 x 8,1 x 14,4
Материал корпус: ABS; нерж. сталь (1.4404 / 316L)
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,3 m, PVC, черный, Ø 2,9 mm; 2 x 0,08 mm²
Соединение Разъем: 1 x M8
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
x: расстояние [mm]
y: коэффициент эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O8S202-00 — 28.02.2017 —

Videos