1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Датчики О7 в компактном прямоугольном корпусе
  6. O7E202

O7E202

Однолучевой световой барьер - приёмник

O7E-DNKG/0,20M/AS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Небольшой корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Для надежного обнаружения положения в технологиях сборки, подачи и манипулирования
  • Небольшое световое пятно и узкий световой конус для обнаружения небольших объектов
  • Немедленно готов к работе благодаря фиксированной настройке
  • Очень большой диапазон
  • ce
  • eac
  • ul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 20,3 x 15 x 9
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 10; ((24 V))
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на темноту
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник приёмник
Диапазон [m] 0...1,5
Настраиваемый диапазон нет
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 1077
Механические данные
Вес [g] 14,3
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 20,3 x 15 x 9
Материал PA (полиамид)
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
напряжение питания "класс питания 2" в соответствии с UL
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²
Соединение Разъем: 1 x M8; Блокировка: защелка
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O7E202-00 — 08.02.2010 —