1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Компактные датчики О6 в прямоугольном корпусе для влажной среды
  6. O6S300

O6S300

Однолучевой световой барьер - излучатель

O6S-OOKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 11; ((24 V))
Класс защиты III
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 633
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник Излучатель
Диапазон [m] < 10
Макс. диаметр светового пятна [mm] 300
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 2600
Сертификат UL
Регистрационный номер UL E004
Механические данные
Вес [g] 76,4
Корпус Прямоугольный
Материал корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); пластмасса: PPSU; Уплотнение: EPDM
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC; 2 x 0,25 mm²
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
x: расстояние [mm]
y: коэффициент эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O6S300-01 — 06.03.2017 —