1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Компактные датчики О6 в прямоугольном корпусе
  6. O6S201

O6S201

Однолучевой световой барьер - излучатель

O6S-OOKG/0,30m/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Компактный корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Очень большой диапазон независимо от цвета объекта
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Хорошо видимая светодиодная индикация готовности к работе
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35,4 x 13 x 21
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 11; ((24 V))
Класс защиты III
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 633
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник Излучатель
Диапазон [m] < 10
Макс. диаметр светового пятна [mm] 300
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 2600
Сертификат UL
Регистрационный номер UL E013
Механические данные
Вес [g] 32,4
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35,4 x 13 x 21
Материал корпус: ABS; PPSU; Уплотнение: EPDM
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Момент затяжки [Nm] 0,5
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR; 2 x 0,25 mm²
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики
график эксплуатационного резерва
x: расстояние [mm]
y: коэффициент эксплуатационного резерва
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O6S201-00 — 28.02.2014 —