1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Компактные датчики О6 в прямоугольном корпусе
  6. O6P701

O6P701

Рефлекторный датчик

O6PLFPKG/0,30m/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Лазерная защита класса 1
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35,4 x 13 x 21
Приложение
Функциональный принцип Рефлекторный датчик
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 15; (24 V)
Класс защиты III
Защита от перепутывания полярности да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 650
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1000
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Диапазон контроля
Диапазон [m] 0,075...8; (по отношению к призматическому отражателю 50x 50 mm (E20722))
Макс. диаметр светового пятна [mm] 17
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
IO-Link ID прибора 525d / 00020D h
Профили Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel
SIO режим да
Нужный тип порта A
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Лазерная защита класса 1
Примечание к лазерной защите
Внимание: лазер
класс лазера: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.
MTTF [годы] 636
Механические данные
Вес [g] 34,5
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 35,4 x 13 x 21
Материал корпус: ABS; PPSU; Уплотнение: EPDM
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Момент затяжки [Nm] 0,5; (болты)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR, черный, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm²
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики

x: Abstand [mm]
y: Funktionsreservefaktor
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O6P701-00 —