1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Компактные датчики О6 в прямоугольном корпусе для влажной среды
  6. O6H302

O6H302

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O6H-FPKG/AS/3P

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в пищевой и питьевой промышленности
  • Устойчивы к чистке под высоким давлением с агрессивными моющими средствами
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Подавление заднего фона с устойчивостью к воздействию помех даже при сильно отражающем фоне
  • Интуитивная настройка диапазона и функции выходного сигнала
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 41,3 x 13 x 21
Приложение
Особенности Подавление заднего фона
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 22; ((24 V))
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 633
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 2...200; (белая бумага 200 x 200 mm)
Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm] 2...200
Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm] 4...200
Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm] 8...200
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 8
Размеры светового пятна по отношению к при максимальном диапазоне
Доступно подавление заднего фона да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 708
Сертификат UL
Регистрационный номер UL E001
Механические данные
Вес [g] 34,1
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 41,3 x 13 x 21
Материал корпус: нерж. сталь (1.4404 / 316L); пластмасса: PPSU; Уплотнение: EPDM
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M8
диаграммы и графики

a: датчик
b: объект
c: задний фон
x: расстояние датчик/объект [mm]
y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]
линия точности
x: расстояние датчик/объект [mm]
y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]
1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)
2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)
3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O6H302-01 — 03.06.2014 —