1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Лазерные датчики
  5. Прямоугольное исполнение О5 для заводской автоматизации
  6. O5E700

O5E700

Однолучевой световой барьер - приёмник

O5ELFPKG/US100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Точное обнаружение небольших деталей
  • Простое выравнивание благодаря видимому лазерному пятну
  • Очень большой диапазон
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • С разъемом, вращающимся на 270°
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 56 x 18,2 x 46,8
Приложение
Функциональный принцип Однолучевой световой барьер
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 11
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 655
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Излучатель / приёмник приёмник
Диапазон [m] < 60
Настраиваемый диапазон да
Диаметр наименьшего обнаруживаемого объекта [mm] 3; (60 m)
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 788
Механические данные
Вес [g] 67
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 56 x 18,2 x 46,8
Материал корпус: PA (полиамид); Лицевая рама: нерж.сталь; интерфейс оператора: TPU
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Функция обучения да
Электронная блокировка да
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O5E700-01 — 27.06.2008 —