1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики для специальных применений
  5. Датчики цвета с высоким разрешением
  6. O5C500

O5C500

Датчик цвета

O5C-MAKG/US100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Распознавание, сортировка и контроль предметов по цвету
  • Простая настройка функции прибора с помощью обучения
  • Надежное обнаружение цветовых оттенков
  • Высокая частота переключения для высокоскоростных процессов
  • Расширенный ассортимент крепежных элементов
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет; зелёный свет; синий свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 56 x 18,2 x 46,8
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 50; ((24 V))
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет; зелёный свет; синий свет
Длина волны [nm] 625; 525; 465
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN; (Автоматическое определение нагрузки PNP/NPN)
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 2000
Примечание к частоте переключения
для шага допуска 5
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 15...19
Макс. ширина светового пятна [mm] 2,5
Макс. высота светового пятна [mm] 6
Время реакции
Время отклика [s] < 0,3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 491
Механические данные
Вес [g] 82,5
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 56 x 18,2 x 46,8
Материал корпус: PA (полиамид); Лицевая рама: нерж.сталь; интерфейс оператора: TPU/PC
Материал линз
фронтальная оптика:PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1x светодиод, жёлтый
шаг допуска 1x светодиод, зелёный
Функция обучения да
Электронная блокировка да
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O5C500-00 — 05.10.2010 —