1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Прямоугольные датчики О4 с большим расстоянием срабатывания
  6. O4H500

O4H500

датчик диффузного отражения с функцией подавления заднего фона

O4H-FPKG/US100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Очень большой диапазон
  • Точное подавление заднего фона
  • Настройка чувствительности с помощью кнопок обучения
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Программируемый режим срабатывания на свет/темноту
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 74,4 x 27 x 63,8
Приложение
Особенности Подавление заднего фона
Функциональный принцип Датчик диффузного отражения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] 25
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 624
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала Режим срабатывания на свет / затемнение; (программируемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон [mm] 100...2600; (белая бумага 200 x 200 mm 90 % отражение)
Диапазон для белого объекта (90 % отражение) [mm] 100...2600
Диапазон для серого объекта (18 % отражение) [mm] 100...1300
Диапазон для черного объекта (6 % отражение) [mm] 100...900
Настраиваемый диапазон да
Макс. диаметр светового пятна [mm] 50
Размеры светового пятна по отношению к Диапазон
Доступно подавление заднего фона да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...60
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 355
Механические данные
Вес [g] 126,5
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 74,4 x 27 x 63,8
Материал корпус: PA (полиамид); Лицевая рама: нерж.сталь; интерфейс оператора: TPE
Материал линз
PMMA
Насадка на линзы Боковая оптика
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Функция обучения да
Электронная блокировка да
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12
диаграммы и графики

a: датчик
b: объект
c: задний фон
x: расстояние датчик/объект [mm]
y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]
линия точности
x: расстояние датчик/объект [mm]
y: мин. расстояние объект/задний фон [mm]
1 = объект черный (6 % отражение) , задний фон (белый 90 % отражение)
2 = объект серый (отражение 18 %) , задний фон (белый 90 % отражение)
3 = объект белый (отражение 90 %) , задний фон (белый 90 % отражение)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O4H500-00 — 02.04.2008 —