1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики контроля угловых и линейных перемещений
  4. Датчики для контроля конвейера
  5. 3D-датчики
  6. O3D302

O3D302

3D-датчик

O3DIRDKG/E1/GM/S/60

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Надежное определение объема для склада и конвейерной технологии
  • Бесконтактное определение размеров прямоугольных объектов, например, картонных упаковок или посылок
  • Надежное измерение высоты, ширины и длины для вычисления длины ленты и объема
  • Надежное измерение размера, ориентации и положения объектов для автоматизированного планирования склада
  • Коммутационные выходы и интерфейс Ethernet для передачи рабочих данных
  • ce
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Разрешение изображения [пиксели] 176 x 132
Угол обзора [°] 60 x 45; (номинальное значение без коррекции искажений объектива)
Макс. скорость считывания [Hz] 25
Размеры [mm] 72 x 65 x 82,6
Приложение
Применение измерение размеров объекта; мониторинг целостности групповой упаковки; Контроль уровня; измерение расстояния; измерение объема
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Потребление тока [mA] < 2400; (пиковый ток импульсный; типичное значение: 420; максимальное значение: 1600)
Мощность [W] 10; (типичное значение)
Класс защиты III
Датчик изображения PMD 3D ToF-Chip
Встроенная подсветка да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 3; Количество аналоговых выходов: 1
Входы
Количество цифровых входов 2
Триггер 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Входная цепь цифровых входов 24 V PNP/NPN; (конфигурируемый; IEC 61131-2 Typ 3)
Выходы
Общее количество выходов 3
Количество цифровых выходов 3; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100
Количество аналоговых выходов 1
Аналоговый выход по току [mA] 4...20
Наиб.нагрузка [Ω] 500
Аналоговый выход по напряжению [V] 0...10
Мин. сопротивление нагрузки [Ω] 10000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 300...8000
Примечание к рабочему расстоянию
размер объекта: 200 x 200 mm
отражательная способность: 18 %
Разрешение изображения [пиксели] 176 x 132
Угол обзора [°] 60 x 45; (номинальное значение без коррекции искажений объектива)
Макс. скорость считывания [Hz] 25
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [m] < 30
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров через ПК с помощью ifm Vision Assistant
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet
Ethernet
Количество интерфейсов Ethernet 1
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10; 100
Протокол TCP/IP; PROFINET IO; EtherNet/IP
Заводские настройки
IP-адресс: 192.168.0.69
маска подсети: 255.255.255.0
IP - адрес шлюза: 192.168.0.201
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...50
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 67
Макс. защищенность от внешней засветки [klx] 8; (с уменьшенной точностью измерения и повторяемостью: < 100)
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-4 Излучение помех / промышленные среды
DIN EN 61000-6-2 Помехоустойчивость / промышленные среды
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г / (11 ms) неповторяющийся
DIN EN 60068-2-27 40 г / (6 ms) повторяющийся
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 2 г / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 г RMS / (10...500 Hz)
Фотобиологическая безопасность исключенная группа; (DIN EN 62471)
Электробезопасность
DIN EN 61010-2-201 подача питания только через цепи PELV
MTTF [годы] 43,08
Механические данные
Вес [g] 803
Размеры [mm] 72 x 65 x 82,6
Материал корпус: алюмин. литьё под давлением; фронтальная оптика: Gorilla Glass; Функции дисплея: PA (полиамид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 2 светодиод, зелёный Ethernet режим работы
Состояние выхода 2 светодиод, жёлтый OUT 1 OUT 2
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Карта памяти USB с программным обеспечением и документацией
защитные колпачки
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet
Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - Подключение к процессу
Разъем: 1 x M12
Другие данные
размер поля зрения с коррекцией искажений объектива
диапазон измерения / расстояния [m] Длина [m] Ширина [m]
0,50 0,37 0,50
1,00 0,75 1,00
2,00 1,50 2,00
3,00 2,25 3,00
4,00 3,00 4,00
5,00 3,75 5,00
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O3D302-04 — 23.05.2016 —