1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 3D-камеры
  5. 3D-камеры
  6. O3D301

O3D301

3D-камера

O3DIRDKG/E1/GM/T/40

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Визуальная оценка расстояния, уровня или объема
  • Надежное измерение расстояния благодаря измерению времени пролета луча
  • Освещение, измерение и оценка в одном приборе
  • Output of 93,000 distance and grey values per measurement for a detailed evaluation of the application
  • Интеграция с помощью интуитивного ПО для настройки параметров
  • ce
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Разрешение изображения [пиксели] 352 x 264
Угол обзора [°] 40 x 30; (номинальное значение без коррекции искажений объектива)
Макс. скорость считывания [Hz] 25
Размеры [mm] 72 x 67,1 x 82,6
Приложение
Применение вывод 3D данных изображения
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20,4...28,8 DC; (EN 61131-2)
Потребление тока [mA] < 2400; (пиковый ток импульсный; типичное значение: 420; максимальное значение: 1600)
Мощность [W] 10; (типичное значение)
Класс защиты III
Датчик изображения PMD 3D ToF-Chip
Встроенная подсветка да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Входы
Триггер 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3)
Выходы
Общее количество выходов 2
Количество цифровых выходов 2; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала 24 V PNP/NPN; (EN 61131-2)
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 300...10000
Примечание к рабочему расстоянию
размер объекта: 200 x 200 mm
отражательная способность: 18 %
Разрешение изображения [пиксели] 352 x 264
Угол обзора [°] 40 x 30; (номинальное значение без коррекции искажений объектива)
Макс. скорость считывания [Hz] 25
Диапазон измерения/настройки
Диапазон измерения [m] < 30
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров с помощью ПК с ifm Vision Assistant или XML-RPC
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet
Ethernet
Количество интерфейсов Ethernet 1
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10; 100
Протокол TCP/IP
Заводские настройки
IP-адресс: 192.168.0.69
маска подсети: 255.255.255.0
IP - адрес шлюза: 192.168.0.201
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...50
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 67
Макс. защищенность от внешней засветки [klx] 8; (с уменьшенной точностью измерения и повторяемостью: < 100)
Испытания / одобрения
ЭMC
DIN EN 61000-6-4 Излучение помех / промышленные среды
DIN EN 61000-6-2 Помехоустойчивость / промышленные среды
Ударопрочность
DIN EN 60068-2-27 50 г / (11 ms) неповторяющийся
DIN EN 60068-2-27 40 г / (6 ms) повторяющийся
Вибропрочность
DIN EN 60068-2-6 2 г / (10...150 Hz)
DIN EN 60068-2-64 2,3 г RMS / (10...500 Hz)
Фотобиологическая безопасность исключенная группа; (DIN EN 62471)
Электробезопасность
DIN EN 61010-2-201 подача питания только через цепи PELV
MTTF [годы] 45,02
Механические данные
Вес [g] 785
Размеры [mm] 72 x 67,1 x 82,6
Материал корпус: алюмин. литьё под давлением; фронтальная оптика: Gorilla Glass; Функции дисплея: PA (полиамид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 2 светодиод, зелёный Ethernet режим работы
Состояние выхода 2 светодиод, жёлтый OUT 1 OUT 2
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
Карта памяти USB с программным обеспечением и документацией
защитные колпачки
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet
Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - Подключение к процессу
Разъем: 1 x M12
Другие данные
Размеры поля зрения
без коррекции искажений объектива с коррекцией искажений объектива
диапазон измерения / расстояния [m] Длина [m] Ширина [m] Длина [m] Ширина [m]
0,50 0,27 0,36 0,26 0,35
1,00 0,53 0,73 0,52 0,69
2,00 1,07 1,46 1,04 1,39
3,00 1,60 2,19 1,56 2,08
4,00 2,13 2,92 2,08 2,78
5,00 2,67 3,65 2,61 3,47
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O3D301-01 — 25.06.2015 —