1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 2D-датчики
  5. Инспектирование объектов
  6. O2V104

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).

O2V104

Датчик технического зрения

O2VWRPKG/O/V/GM/E1/E2/T

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для контроля наличия, размера, положения и комплектности
  • Надежное обнаружение отклонений в форме или изменения цвета
  • Автономное устройство со встроенной подсветкой
  • Интуитивное и удобное управление
  • Высокопроизводительный интерфейс Ethernet для передачи данных
  • ce
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Тип света Белый свет
Разрешение изображения [пиксели] 640 x 480
Макс. скорость считывания [Hz] 20
Размеры [mm] 60 x 42 x 59
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] 300
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света Белый свет
Датчик изображения CMOS датчик изображения чёрный/белый
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 5
Входы
Количество цифровых входов 2
Триггер 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); внутренний
Входная цепь цифровых входов 24 V PNP; (конфигурируемый; IEC 61131-2 Typ 1)
Выходы
Общее количество выходов 5
Количество цифровых выходов 5; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала 24 V PNP
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Размеры поля зрения [mm]
Рабочее расстояние срабатывания Поле зрения Миним. диаметр обнаруживаемого объекта Разрешение
75 15 x 11 0,08 0,02
100 20 x 15 0,12 0,03
200 40 x 30 0,25 0,063
400 80 x 60 0,52 0,13
1000 200 x 150 1,25 0,313
2000 400 x 300 2,53 0,633
Разрешение изображения [пиксели] 640 x 480
Макс. скорость считывания [Hz] 20
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet
Ethernet
Количество интерфейсов Ethernet 1
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10; 100
Протокол TCP/IP; EtherNet/IP
Заводские настройки
IP-адресс: 192.168.0.59
маска подсети: 255.255.255.0
IP - адрес шлюза: 192.168.0.201
MAC-адресс: см. типовую бирку
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...60
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
Излучение помех EN 61326
Помехоустойчивость EN 61326
Ударопрочность
EN 60947-5-2, 7.4.1
IEC 60068-2-27
Вибропрочность
EN 60947-5-2, 7.4.2
IEC 60028-2-6
Механические данные
Вес [g] 462,5
Размеры [mm] 60 x 42 x 59
Материал корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием; фронтальная оптика: стекло; светодиодное окно: PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 3 x светодиод, зелёный
Состояние выхода 4 светодиод, жёлтый
10-сегментный дисплей, 4-значный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Рабочее программное обеспечение
монтажные принадлежности
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Рекомендации Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet
Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - Подключение к процессу
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2V104-00 — 15.12.2010 —