1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 2D-датчики
  5. Считыватели 1D/2D штрих-кодов
  6. O2I501

O2I501

Считыватели 1D/2D штрих-кодов

O2IIRDKG/E1/E2/EF/VF/TB/S

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Разрешение изображения [пиксели] 1280 x 960
Макс. скорость считывания [Hz] 40
Размеры [mm] 45 x 45 x 85
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] < 400; (24V DC)
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 850
Датчик изображения CMOS датчик изображения чёрный/белый
Встроенная подсветка да
Лазерная маркировка да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 1; Количество цифровых выходов: 2
Входы
Количество цифровых входов 1
Триггер внешнее; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; внутренний
Выходы
Общее количество выходов 2
Количество цифровых выходов 2; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала 24 V PNP/NPN
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 1
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Размеры поля зрения [mm]
Рабочее расстояние срабатывания Поле зрения
85 28 x 21
300 92 x 69
500 152 x 114
1000 302 x 227
Рабочее расстояние срабатывания [mm] > 85
Разрешение изображения [пиксели] 1280 x 960
Считываемые коды Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; GS1 DataBar Omnidirectional; GS1 DataBar Truncated; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded; GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 - 128; MSI Barcode; ECC200; PDF-417; QR; Micro-QR; Aztec Code; GS1 ECC200; GS1 QR Code; GS1 Aztec Code
Всенаправленная система считывания да
Макс. наклон к плоскости изображения [°] 45
Макс. скорость считывания [Hz] 40
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров Кнопка обучения "Teach"; через ПК с помощью ifm Vision Assistant
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet
Ethernet
Количество интерфейсов Ethernet 1
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол TCP/IP; EtherNet/IP
Заводские настройки
IP-адресс: 192.168.0.69
маска подсети: 255.255.255.0 (Class C)
IP - адрес шлюза: 192.168.0.201
MAC-адресс: см. типовую бирку
Тип использования параметрирование; Передача данных
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...50
Температура хранения [°C] -40...70
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-6-4 Излучение помех промышленные среды
EN 61000-6-2 Помехоустойчивость промышленные среды
Ударопрочность
EN 60068-2-27 50 г 11 ms / неповторяющийся
EN 60068-2-27 40 г 6 ms / повторяющийся
Вибропрочность
EN 60068-2-6 2 г (10 ... 150 Hz)
Лазерная защита класса 1
Примечание к лазерной защите
Внимание: лазер
класс лазера: 1
EN / IEC60825-1:2007
EN / IEC60825-1:2014
Соответствует положению 21 CFR 1040, за исключением отклонений, описанных в документе Laser Notice No. 50, который датирован июлем 2007.
Фотобиологическая безопасность исключенная группа; (EN 62471)
Электробезопасность
EN 61010-2-201 подача питания только через цепи PELV
Механические данные
Вес [g] 599,1
Размеры [mm] 45 x 45 x 85
Материал корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием; фронтальная оптика: Gorillaglas; светодиодное окно: PC; программирующие кнопки: POM; разъем: нерж.сталь; Уплотнение: FKM
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 2 x светодиод, зелёный
Функция 2 x светодиод, жёлтый
Teach-Funktion 1 x светодиод, зелёный
Teach-Funktion 1 x светодиод, жёлтый
Элементы управления
1 x Teach-Taste
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Рабочее программное обеспечение
монтажные принадлежности
Адаптерный кабель
Защитные панели и защитные панели фильтра
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet
Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - питание
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2I501-00 — 26.03.2019 —

Videos