1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. 2D-датчики
  5. Считыватели 1D/2D штрих-кодов
  6. O2I101

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).

O2I101

Считыватели 1D/2D штрих-кодов

O2IIOS-G/D/RS232/E1/E2

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Считывание 1D/2D штрих-кодов независимо от ориентации
  • Распознавание более чем 20 различных типов кодов
  • Встроенная система сравнения кодов в датчике
  • Настраиваемый с помощью встроенного лазерного указателя
  • Подсветка для применения в местах со сложными поверхностями
  • ce
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Тип света Инфракрасный свет
Разрешение изображения [пиксели] 640 x 480
Макс. скорость считывания [Hz] 20
Размеры [mm] 60 x 42 x 53,5
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] 10
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] 300
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света Инфракрасный свет
Длина волны [nm] 850
Датчик изображения CMOS датчик изображения чёрный/белый
Встроенная подсветка да
Лазерная маркировка да
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 2
Входы
Триггер внутренний; 24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); RS-232; TCP/IP; EtherNet/IP
Выходы
Общее количество выходов 2
Количество цифровых выходов 2; (конфигурируемый)
Функция выходного сигнала 24 V PNP
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Размеры поля зрения [mm]
Рабочее расстояние срабатывания Поле зрения Миним. диаметр обнаруживаемого объекта Разрешение
50 16 x 12
100 32 x 24
200 64 x 48
Разрешение изображения [пиксели] 640 x 480
Считываемые коды ECC200; PDF-417; QR; Interleaved 2-of-5; Industrial 2-of-5; Code 39; Code 93; Code 128; Pharmacode; Codabar; EAN8; EAN8 Add-On 2; EAN8 Add-On 5; EAN13; EAN13 Add-On 2; EAN13 Add-On 5; UPC-A; UPC-A Add-On 2; UPC-A Add-On 5; UPC-E; UPC-E Add-On 2; UPC-E Add-On 5; RSS-14; RSS-14 Truncated; RSS-14 Stacked; RSS-14 Stack Omnidirection; RSS Limited; RSS Expanded; RSS Expanded Stacked
Всенаправленная система считывания да
Макс. наклон к плоскости изображения [°] 45
Макс. скорость считывания [Hz] 20
Программное обеспечение / Программирование
Выбор параметров с помощью 2 программирующих кнопок и 10-сегментного дисплея или ПК/ноутбука с программным обеспечением
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс Ethernet; RS232
Количество интерфейсов R232 1
Ethernet
Количество интерфейсов Ethernet 1
Стандарт передачи 10Base-T; 100Base-TX
Скорость передачи 10; 100
Протокол TCP/IP; UDP; EtherNet/IP
Заводские настройки
IP-адресс: 192.168.0.79
маска подсети: 255.255.255.0
IP - адрес шлюза: 192.168.0.201
MAC-адресс: см. типовую бирку
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...50
Температура хранения [°C] -40...85
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
Излучение помех EN 61326
Помехоустойчивость EN 61326
Ударопрочность
IEC 60028-2-27
Вибропрочность
IEC 60028-2-6
MTTF [годы] 93
Механические данные
Вес [g] 403,5
Размеры [mm] 60 x 42 x 53,5
Материал корпус: отливка из цинка с порошковым покрытием; фронтальная оптика: стекло; светодиодное окно: PC
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Функция 3 x светодиод, зелёный
Состояние выхода 4 светодиод, жёлтый
10-сегментный дисплей, 4-значный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Рабочее программное обеспечение
монтажные принадлежности
Примечания
Примечания
Напряжение питания "supply class 2" согласно cULus
Рекомендации Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - Ethernet
Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - RS-232
Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2I101-01 — 11.05.2010 —