1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. Внешние устройства подсветки
  5. Устройства подсветки
  6. O2D932

O2D932

Внешняя подсветка

Dome Light 130 WH IR/ US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Четыре различных цвета однородного света
  • Двухцветное сочетание по выбору: белый/инфракрасный или голубой/красный
  • Четырьмя сегментами подсветки можно управлять отдельно
  • Постоянная подсветка или импульсный режим работы с в 4 раза более ярким светом
  • Внешнее устройство управления не требуется
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Тип света Белый свет; Инфракрасный свет
Размеры [mm] 256,8 x 197 x 106,8
Приложение
Освещенное поле 130 x 130
Форма куполообразная
Режим работы нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование); высокая интенсивность света (импульсная)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] Рабочий режим "непрерывная работа": 540; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 2580
Класс защиты III; (PELV)
Тип света Белый свет; Инфракрасный свет
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 1
Входы
Количество цифровых входов 1
Триггер 24 V PNP/NPN; внешнее
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...40
Температура хранения [°C] -20...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
Фотобиологическая безопасность группа риска 1; (DIN EN 62471)
Механические данные
Вес [g] 766,5
Размеры [mm] 256,8 x 197 x 106,8
Материал Корпус: алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью; Крышка: ABS
Момент затяжки [Nm] 0,5...1,5
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Рабочий режим "высокая интенсивность света" 1 x светодиод, красный
светодиодный сегмент 1 x светодиод, белый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - напряжение питания
Разъем: M12
электрическое подключение - параметрирование
Разъем: M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2D932-00 —