1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. Внешние устройства подсветки
  5. Устройства подсветки
  6. O2D921

O2D921

Внешняя подсветка

BAR LIGHT 10x75 RT/0,3M/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Однородное и практически бестеневое освещение объекта
  • Постоянная подсветка или импульсный режим работы
  • Импульсный режим работы с более высокой интенсивностью света для уменьшения времени выдержки
  • С видимым красным светом
  • Компактный и прочный корпус
  • ce
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Размеры [mm] 116 x 13 x 18
Приложение
Освещенное поле 10 x 75
Форма полосы
Режим работы высокая интенсивность света (импульсная, постоянное функционирование только с охлаждением); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] Рабочий режим "непрерывная работа": 225; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 375
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 617
Входы
Триггер 24 V PNP
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -10...55
Температура хранения [°C] -25...75
Степень защиты IP 65
Защита от перегрева true; (деактивация при 65...75 °C)
Испытания / одобрения
Фотобиологическая безопасность исключенная группа; (DIN EN 62471:2008)
Механические данные
Вес [g] 175,5
Размеры [mm] 116 x 13 x 18
Материал алюминий анодное оксидирование, покрытие черной эмалью
Материал линз
стекло
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Освещенность 1x светодиод, жёлтый
режим работы 1x светодиод, зелёный
Избыточная температура 1x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR, черный; 4 x 0,34 mm²
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2D921-00 — 30.08.2013 —