1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Системы технического зрения
  4. Внешние устройства подсветки
  5. Устройства подсветки
  6. O2D900

O2D900

Внешняя подсветка

BACKLIGHT 25X25 RED

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Датчик определения положения и контура
  • Ультра плоское исполнение
  • Постоянная подсветка или импульсный режим работы
  • Импульсный режим работы с более высокой интенсивностью света для уменьшения времени выдержки
  • С видимым красным светом
  • ce
  • cul
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Тип света красный свет
Размеры [mm] 66,5 x 33,4 x 9,2
Приложение
Освещенное поле 25 x 25
Форма подсветка
Режим работы высокая интенсивность света (макс. длина импульса: 50 мс; макс. соотношение заполнения 1/10); нормальная интенсивность света (возможно постоянное функционирование)
Электронные данные
Допустимое отклонение рабочего напряжения [%] -10...10
Рабочее напряжение [V] 24 DC
Потребление тока [mA] Рабочий режим "непрерывная работа": 50; Рабочий режим "высокая интенсивность света": 25
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Тип света красный свет
Длина волны [nm] 660
Входы
Триггер 24 V PNP (IEC 61131-1)
Выходы
Защита от перегрузок по току да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...50
Степень защиты IP 65
Защита от перегрева true
Испытания / одобрения
MTTF [годы] 509
Механические данные
Вес [g] 94,5
Размеры [mm] 66,5 x 33,4 x 9,2
Материал алюминий
Материал линз
PMMA
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Освещенность 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Превышающая температура / Перегрузка 1 x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR; 4 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — O2D900-01 — 28.10.2010 —