1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Для применения во взрывоопасных зонах
  6. NI5001

NI5001

Индуктивный датчик NAMUR

II-2010-N/1D/1G/2G

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Для подключения к искробезопасным цепям
  • Короткий корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • ce
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 10
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинальное напряжение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V] 7,5...30; (при использовании вне взрывоопасной зоны)
Потребление тока [mA] < 1; (отключено; проводящий: > 2,1)
Класс защиты II
Выходы
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала NC
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 30; (при использовании вне взрывоопасной зоны)
Частота переключения DC [Hz] 450
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Разрешение PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; TIIS TC16109; IECEx BVS 06.0003
Маркировка АТЕХ II 1G Ex ia IIB T6 Ga
II 2G Ex ia IIC T6 Gb
II 1D Ex ia IIIC T 90°C Da
ЭMC
EN 60947-5-6
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [годы] 4963
Классификация безопасности
Макс. внутренняя емкость [nF] 145
Макс. внутренняя индуктивность [µH] 140
Механические данные
Вес [g] 174,5
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 41
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — NI5001 — 02.06.2017 —