1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Для применения во взрывоопасных зонах
  6. NF5002

NF5002

Индуктивный датчик NAMUR

IFA2002-N/1D/1G

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Для подключения к искробезопасным цепям
  • Короткий корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • Высокая частота переключения
  • Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
  • ce
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 2
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 30
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинальное напряжение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V] 7,5...30; (при использовании вне взрывоопасной зоны)
Потребление тока [mA] < 1; (отключено; проводящий: > 2,1)
Класс защиты III
Выходы
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала NC
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 30; (при использовании вне взрывоопасной зоны)
Частота переключения DC [Hz] 1200
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 2
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 2 ± 10 %
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...80
Примечание к температуре окружающей среды
при использовании вне взрывоопасной зоны
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Разрешение PTB 01 ATEX 2191; BVS 04 ATEX E153; IECEx BVS 06.0003; TIIS TC16107
Маркировка АТЕХ II 1G Ex ia IIC T6 Ga Ta: -20...70° C
II 1G Ex ia IIC T5 Ga Ta: -20...80° C
II 1D Ex ia IIIC T90° C Da Ta: -20...70° C
II 1D Ex ia IIIC T100° C Da Ta: -20...80° C
ЭMC
EN 60947-5-6
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [годы] 4736
Классификация безопасности
Макс. внутренняя емкость [nF] 140
Макс. внутренняя индуктивность [µH] 340
Механические данные
Вес [g] 130
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 30
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал латунь покрытая специальным слоем; активная поверхность: PC
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,34 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — NF5002 — 02.06.2017 —