1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO-Link
  4. Датчики позиционирования с IO-Link
  5. IO-Link - Датчики положения для вентильных приводов
  6. MVQ201

MVQ201

Датчики позиционирования для вентильных приводов

SVS SOLENOID OUT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Снижение количества электропроводки за счет прямого управления регулирующим клапаном
  • Самодиагностика износа, засорения или отложений для предиктивного техобслуживания
  • Настройка конечного положения нажатием одной кнопки, для ещё более быстрого ввода в эксплуатацию
  • Мигающий светодиод для быстрой визуальной локализации датчика
  • ce
  • cul
  • iolink

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала 2 x нормально открытый / нормально закрытый ; (по выбору)
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 95 x 50 x 57
Magnetventilansteuerung
Функция выходного сигнала 2 x норм. открытых комм. выхода
Приложение
Принцип работы магнитный
Применение абсолютное определение угла поворота
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 40
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 300
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых входов: 1; Количество цифровых выходов: 2
Входы
Количество цифровых входов 1
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 2
Функция выходного сигнала 2 x нормально открытый / нормально закрытый ; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 100
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Magnetventilansteuerung
Функция выходного сигнала 2 x норм. открытых комм. выхода
Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] 200
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон контроля [°] 360
Точность/ погрешность
Точность [°] ± 1
Разрешение [°] 0,1
Допустимое отклонение [°] 0,1...15; (по умолчанию 10)
Гистерезис [°] 0,1...5; (по умолчанию 3)
Дрейф температуры [°/K] 0,02
Воспроизводимость [°] 0,1
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9 CDV
IO-Link ID прибора 595d / 00 02 53h
Профили Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel
SIO режим да
Нужный тип порта A
Миним.время рабочего цикла [ms] 4
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 65; IP 67; (Зона инициатора пыленепроницаемый)
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 класс B
Виброустойчивость
EN 60068-2-6
Ударопрочность
EN 60068-2-27
MTTF [годы] 363
Сертификат UL
Регистрационный номер UL S002
Механические данные
Вес [g] 268
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 95 x 50 x 57
Материал PA (полиамид); разъем: нерж.сталь
Момент затяжки [Nm] 3
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Состояние выхода 2 x светодиод, белый
1 x светодиод, RGB
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
винты головки разъема 4 x M5 x 20, нерж.сталь
инициатор
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - электромагнитный клапан
Разъем: 1 x M12
электрическое подключение - Подключение к процессу
Разъем: 1 x M12
Другие данные
Входы
Режим работы 12 V 24 V
Коммутационный уровень high 6...30 V 15...30 V
Коммутационный уровень low 0...2 V 0...5 V
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MVQ201-00 — 04.10.2019 —