1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Датчики цилиндров
  5. Применение в цилиндрах с Т-образным пазом
  6. MK5115

MK5115

Датчик для цилиндров с Т-образным пазом

MKT3028BBPKG/G/ZH

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Самозащёлкивающийся механизм для быстрого монтажа и простой регулировки
  • Простая установка в паз сверху
  • Профилированный кабель обеспечивает плотное прилегание по месту посадки
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • Высокая частота переключения
  • ce
  • eac
  • cul

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Размеры [mm] 25 x 5 x 6,5
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC; ("supply class 2" согласно cULus)
Потребление тока [mA] < 10
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 30
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 10000
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Порог чувствительности [mT] 2,8
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] > 10
Точность/ погрешность
Гистерезис [mm] < 1,5
Воспроизводимость [mm] < 0,2
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...85
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 3694
Сертификат UL
Регистрационный номер UL C003
Механические данные
Вес [g] 28,4
Монтаж установка заподлицо
Способ монтажа зажимной винт с потайной головкой со шлицем / шестигранной головкой, ширина через плоскости 1,5
Конструктивное исполнение цилиндра Цилиндры с Т-образным пазом
Размеры [mm] 25 x 5 x 6,5
Материал корпус: PA (полиамид); Крепежный фланец: нерж.сталь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
резиновая вставка: 1
Крепеж кабеля: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан); 3 x 0,14 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MK5115-00 — 31.08.2009 —