1. Главная страница
  2. Продукция
  3. MK5056

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: MK5311 – Сравнение продукции: MK5056 / MK5311

Датчик для цилиндров с Т-образным пазом

MKN3000-BPKG/0,3M AS-510-TPS

MK5056

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 12
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 1
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 3,1
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 10000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Порог чувствительности [mT] 2,5
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] < 5
Точность/ погрешность
Гистерезис [mm] 1...2
Воспроизводимость [mm] 0,1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механические данные
Чувствительная поверхность передний
Конструктивное исполнение цилиндра цилиндры с С-пазом
Размеры [mm] 4,5 x 25,5 x 2,9
Материал LCP
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан)
Соединение Разъем: 1 x M8; Блокировка: Гайка с накаткой, поворотный
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MK5056-00 — 06.03.2003 —