1. Главная страница
  2. Продукция
  3. MF5004

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: MFS212 – Сравнение продукции: MF5004 / MFS212
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Дата окончания производства: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

MF5004

Магнитный датчик

MFK3060-BPKG/US-104-DPS

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Большое расстояние срабатывания до 60 мм
  • Высокая частота переключения для высокоскоростных процессов
  • Монтаж заподлицо или незаподлицо в ненамагничиваемых металлах
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
  • ce
  • eac
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 60; (относительно магнита M 4.0)
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 10
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 5000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 60; (относительно магнита M 4.0)
Порог чувствительности [mT] 1,2
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] 1...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...75
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV линейное, Ri: 2 Ом
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
устойчивость к воздействию шума в соответствии с DIN ISO 11452-2 100 V/m
MTTF [годы] 2230
Механические данные
Вес [g] 35
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 60
Обозначение резьбы M12 x 1
Материал корпус: нерж.сталь; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; крепежные гайки: латунь
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — MF5004-00 — 06.01.2009 —