1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики физических величин / датчики для запорно-регулирующей арматуры
  4. Датчики уровня
  5. Концепция модульного преобразователя
  6. LR8000

Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.
Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).

LR8000

Датчик уровня (управляемый микроволновой радар)

LR0000B-BR34ASPKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для надежного контроля уровня в резервуарах и контейнерах
  • Подходит для воды, масла и смазочно-охлаждающих жидкостей
  • Хорошо видимый 4-значный светодиодный дисплей
  • Модульная система состоит из оценочной электроники и зонда
  • Адаптация на различную высоту контейнера путем укорачивания зонда
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
  • crn
Скачать
Technische Details
Характеристики
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 4
Длина зонда L [mm] 100...1600
Подключение к процессу G 3/4 внешняя резьба
Приложение
Особенности позолоченные контакты
Среда жидкие хладагенты; масла; маслосодержащие среды; Вода; среда похожая на воду
Диэлектрическая постоянная среды ≥ 2; (для среды с диэлектрической постоянной от 2 до 20 (напр. масла), для работы необходима коаксиальная труба)
Запрещается использовать для смазочные вещества; грануляты; сыпучие вещества; кислоты; щелочь; сильно пенящиеся среды
Температура измеряемой среды [°C] 0...80; (90 < 1 h)
Давление в резервуаре [bar] -1...16
MAWP (для применения в соответствии с CRN) [bar] 25
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 18...30 DC
Потребление тока [mA] < 80
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Время задержки включения питания [s] < 3
Входы/выходы
Количество входов и выходов Количество цифровых выходов: 4
Выходы
Общее количество выходов 4
Выходной сигнал коммутационный сигнал; IO-Link
Электрическое исполнение PNP
Количество цифровых выходов 4
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания Температурный , синхронизируемый
Диапазон измерения/настройки
Длина зонда L [mm] 100...1600
Активный диапазон A [mm] L-40 (L-60); (при настройке на масло или маслосодержащие среды)
Неактивная область I1 / I2 [mm] 30 / 10 (30); (при настройке на масло или маслосодержащие среды)
Настройка параметров в пределах
Точка срабатывания SP [mm] ≥ 15 (35) / ≤ L-30
Примечание к точке установки SP
при настройке на масло или маслосодержащие среды
Точка сброса rP [mm] ≥ 10 (30) / ≤ L-35
Примечание к точке сброса rP
при настройке на масло или маслосодержащие среды
С шагом в [mm] 5
Гистерезис [mm] > 5
Точность/ погрешность
Повторяемость [mm] ± 5
Погрешность точки переключения [mm] ± (15 + 0,5 % ); (% от предельного значения диапазона измерения: L - 30 mm)
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9 CDV
IO-Link ID прибора 010 d / 00 00 0A h
Профили нет
SIO режим да
Нужный тип порта A
Аналоговые рабочие данные 1
Бинарные рабочие данные 4
Миним.время рабочего цикла [ms] 2,3
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] 0...60
Температура хранения [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 60947-1
Ударопрочность
DIN IEC 68-2-27 50 г (11 ms)
Вибропрочность
DIN IEC 68-2-6 5 г (10...2000 Hz)
MTTF [годы] 205
Механические данные
Вес [g] 396,5
Материал нерж. сталь (1.4301/304); FKM; PBT (полибутилентерефталат); PC; PEI; TPE-V; PTFE (тефлон)
Материалы корпуса в контакте с изм. средой нерж. сталь (1.4305/303); подключение датчика: нерж. сталь (1.4435 / 316L); PTFE (тефлон); FKM; Уплотнение: NBR-PPTA 20
Подключение к процессу G 3/4 внешняя резьба
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Дисплей 3 x светодиод, зелёный
Состояние выхода 4 x светодиод, жёлтый
Уровень заполнения буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
параметрирование буквенно-цифровой дисплей, 4-значный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Зонд:, E43203...E43205 / E43207...E43210
Коаксиальная трубка:, E43211...E43221, E43223, E43224
Примечания
Рекомендации Для 8-полюсных разъемов цвета жил не стандартизированы.; Обратите внимание на проводку датчика и разъемов (см. техническую спецификацию).
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — LR8000-05 — 11.05.2017 —