1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Модули клавиш с подсветкой типа М22
  6. KT5112

KT5112

Емкостная кнопка с подсветкой

KTMDF-KGRBPKG/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Бесконтактное переключение без механического давления
  • Эксплуатация без изнашивания и техобслуживания
  • Динамический принцип оценки защищает от несанкционированного использования
  • Простая установка в корпусе с вырезанным отверстием Ø 22.5 мм
  • Устойчивый к маслам, ударам и царапинам
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Размеры [mm] Ø 29 / L = 31
Приложение
Принцип работы динамический
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 12...30 DC
Потребление тока [mA] 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 500
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Длина выходного сигнала [ms] 300
Время реакции
Время отклика [ms] 35
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 69K; (спереди)
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 61000-4
Механические данные
Вес [g] 55
Размеры [mm] Ø 29 / L = 31
Материал PA 6.6-GF30 черный; Чувствительная поверхность: PA Grilamid TR 90UV
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Функция 1 x светодиод, зелёный может быть запущена
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 1
Прокладка: 1
Принадлежности (необязательные)
Табличка с символом
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан)
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KT5112-00 — 21.01.2016 —