1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Датчики прикосновения с диаметром 100 мм
  6. KT5050

KT5050

Емкостные датчики прикосновения

KTRSH-KGRBPKG/2M

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Бесконтактное переключение без механического давления
  • Светодиоды для визуальной обратной связи
  • Устойчивый к маслам, ударам и царапинам
  • Различные цвета окружности
  • Эксплуатация без изнашивания и техобслуживания
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Размеры [mm] Ø 96,9 / L = 11
Приложение
Принцип работы статический
Применение пониженная чувствительность
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 12...30 DC
Потребление тока [mA] 30
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 500
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Время реакции
Время отклика [ms] 35
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 69K; (спереди)
Механические данные
Вес [g] 142
Размеры [mm] Ø 96,9 / L = 11
Материал Чувствительная поверхность: PA Grilamid TR 90UV прозрачный; корпус: Поликарбонат АБС черный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 8 x светодиод, красный
режим работы 8 x светодиод, зелёный
Принадлежности
Принадлежности (необязательные)
Наружное кольцо разных цветов
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PUR (полиуретан)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KT5050-00 — 10.11.2015 —