1. Главная страница
  2. Продукция
  3. KN5101

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: KI5087 – Сравнение продукции: KN5101 / KI5087

Внимание: программирование изменилось!

KN5101

Емкостной датчик

KNM30NUAFPKG/US-100-DPX

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Приложение
Установка обнаружение через неметаллические стенки резервуара
Среда сухой сыпучий материал; жидкости
Температура измеряемой среды [°C] -25...80
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 30; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Функциональный контрольный выход да
Макс. падение напряжения функционального контрольного выхода [V] 3,5
Макс. нагрузка тока для функционального контрольного выхода [mA] 10
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 5
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
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 100
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрыт белой бронзой; PBT (полибутилентерефталат); PVC (поливинилхлорид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
режим работы 1 x светодиод, зелёный
Функция 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
NO Разъем: 1 x M12; Контакты: позолоченый
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KN5101-01 — 12.08.2004 —