1. Главная страница
  2. Продукция
  3. KN0006

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: KI0054 – Сравнение продукции: KN0006 / KI0054
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

KN0006

Емкостной датчик

KNM30NPKBBOW/LS100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] Программируемое растояние срабатывания
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Приложение
Установка обнаружение через неметаллические стенки резервуара
Среда сухой сыпучий материал; жидкости
Температура измеряемой среды [°C] -25...110
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 30...250 AC
Класс защиты II
Выходы
Функция выходного сигнала NC
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 10
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 200; (250 (...40 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 5
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] Программируемое растояние срабатывания
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 60947-5-2
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 92
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат); PP
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 2 x светодиод, жёлтый
программирование 1 x светодиод, зелёный
ошибка 1 x светодиод, красный
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x 1/2"
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KN0006-00 — 05.12.2007 —