1. Главная страница
  2. Продукция
  3. KN0001

Более недоступно - архивная позиция

KN0001

Емкостной датчик

KNM30NUAFBOW/SL

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] Программируемое растояние срабатывания
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 105
Приложение
Особенности Световая индикация, упрощающая процедуру установки
Установка обнаружение через неметаллические стенки резервуара
Среда сухой сыпучий материал; жидкости
Температура измеряемой среды [°C] -25...100
Электронные данные
Частота АС [Hz] 47...63
Рабочее напряжение [V] 30...250 AC
Класс защиты I
Выходы
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 10
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V) / 1,7 (110 V)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 150; (200 (...40 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 5
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] Программируемое растояние срабатывания
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 105
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь покрытие Optalloy; PBT (полибутилентерефталат); PPS
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Область неуверенного срабатывания 1 x светодиод, красный
программирование 1 x светодиод, зелёный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки да
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 4 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KN0001-00 — 21.07.2004 —