1. Главная страница
  2. Продукция
  3. KI5066

Более недоступно - архивная позиция

KI5066

Емкостной датчик

KIA2010-ASI /US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
  • asi
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение AS-i
Диапазон срабатывания [mm] 4...10
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...32 DC
Потребление тока [mA] 50
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение AS-i
Частота переключения DC [Hz] 40
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 4...10
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
AS-i классификация
AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] 1
ID код AS-i [hex] F
AS-i сертификат 00501
Механические данные
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал латунь никелированн.; PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Помощь при настройке 1 x светодиод, красный
Световая индикация, упрощающая процедуру установки да
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
отвертка: 1
Примечания
Примечания
Безопасная рабочая область: приблизительно 10...80 % от Sn
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KI5066-00 — 06.03.2003 —