1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Для применения во взрывоопасных зонах
  6. KI5030

KI5030

Емкостной датчик NAMUR

KI-2015-N/NI/1D/1G

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
  • Хорошо видимая индикация коммутационного состояния при помощи светодиодов
  • Для подключения к искробезопасным цепям
  • ce
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала NC
Диапазон срабатывания [mm] 15
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Электронные данные
Подключение к усилителю коммутационного сигнала да
Коммутирующие усилители подключение к сертифицированным искробезопасным цепям с максимальными значениями: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Номинальное напряжение DC [V] 8,2; (1kΩ)
Напряжение питания DC [V] 7,5...15
Потребление тока [mA] < 1; (отключено; проводящий: > 2,2)
Класс защиты II
Выходы
Электрическое исполнение NAMUR
Функция выходного сигнала NC
Частота переключения DC [Hz] 40
Защита от короткого замыкания да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 65
Испытания / одобрения
Разрешение DMT 01 ATEX E 020; TIIS TC15627; IECEx BVS 06.0003
Маркировка АТЕХ II 1G Ex ia IIB T6 Ga
II 1D Ex ia IIIC T90°C Da
ЭMC
IEC 60947-5-2
MTTF [годы] 841
Классификация безопасности
Макс. внутренняя емкость [nF] 375
Макс. внутренняя индуктивность [µH] 1
Механические данные
Вес [g] 212,5
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 81
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — KI5030 — 02.06.2017 —