1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. KI3511

KI3511

Емкостной датчик

KIE2015-FBOA/NI/LS100AK RT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
  • С комбинированной ступенью AC/DC
  • Высокая помехоустойчивость
  • Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
  • С разъемом, вращающимся на 90°
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение Заводская настройка: NC
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 3...15
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Класс защиты I
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Электрическое исполнение Заводская настройка: NC
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 8
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 10
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 200; (250 (...50 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200; (250 (...50 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 50
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 3...15
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 65
Увеличенная помехоустойчивость да; (Повышенная устойчивость к кондуктивным ВЧ помехам)
Испытания / одобрения
ЭMC
IEC 60947-5-2 2007
MTTF [годы] 294
Механические данные
Вес [g] 0,001
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат); латунь никелированн.
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
отвертка: 1
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Разъем: 1 x 1/2"
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KI3511-00 — 06.12.2007 —