1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Для применения во взрывоопасных зонах
  6. KI000A

KI000A

Емкостной датчик

KIE2150NFBOA/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения во взрывоопасной среде
  • С комбинированной ступенью AC/DC
  • Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
  • Двухпроводная технология
  • Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 15
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 150
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 30...250 AC / 20...250 DC
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности да
Выходы
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 8
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 10
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 100; (150 (...40 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100; (150 (...40 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 1000; (20ms / 0,5Hz)
Частота переключения АС [Hz] 10
Частота переключения DC [Hz] 10
Примечание к частоте переключения
только для резистивных нагрузок; 2 Гц для категории использования AC-140
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -20...20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 65; IP 67
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD kV / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 1 kV линейное, Ri: 2 Ом
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 3 V
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 305
Механические данные
Вес [g] 151
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M30 x 1,5 / L = 150
Обозначение резьбы M30 x 1,5
Материал PBT (полибутилентерефталат); PA (полиамид)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция; Предохранитель должен находиться за пределами взрывоопасной зоны.
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: 0,34...2,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 5...9 mm; Кабельный ввод: M20 X 1,5
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — KI000A — 10.01.2013 —