1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Обнаружение через неметаллические стенки резервуара
  6. KG5309

KG5309

Емкостной датчик

KG-3150NBPKG/SL/1P/US/IO

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Просто настраиваемый диапазон срабатывания
  • Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
  • Применение в среде с высокой температурой
  • Для обнаружения положения или контроля уровня
  • ce
  • eac
  • cul
  • iolink
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 0,5...30
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 92,5
Приложение
Температура измеряемой среды [°C] -25...110
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 22
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 30
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 0,5...30
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Точность/ погрешность
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Интерфейсы
Коммуникационный интерфейс IO-Link
Способ передачи COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link проверка 1.1
Стандарт SDCI IEC 61131-9
Профили Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification
SIO режим да
Нужный тип порта A
Миним.время рабочего цикла [ms] 20
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...80
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 69K
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 8 kV AD / 4 kV CD
EN 61000-4-3 10 V/m
EN 61000-4-4 2 kV
EN 61000-4-6 10 V
EN 55011 класс B
Виброустойчивость
DIN EN 60947-5-2 1 мм амплитуда, период колебаний 5 мин., 30 мин. в зависимости от оси при резонансе или 55 Гц
Ударопрочность
DIN EN 60947-5-2 30 г 6 ударов / 11 мс полусинуса (x, y, z)
MTTF [годы] 1204
Сертификат UL
Регистрационный номер UL D003
Механические данные
Вес [g] 26,1
Корпус Резьбовой корпус
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 92,5
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал PBT (полибутилентерефталат); PC; POM
Момент затяжки [Nm] 8
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
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KG5309-00 — 10.07.2017 —