1. Главная страница
  2. Продукция
  3. KG5008

Более недоступно - архивная позиция

Заменено на: KG5045 – Сравнение продукции: KG5008 / KG5045

KG5008

Емкостной датчик

KG-3008-ANKG

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 8
Корпус Резьбовой корпус
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 85
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC
Потребление тока [mA] 10; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 250
Частота переключения DC [Hz] 50
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 8
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...6,5
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
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
Размеры [mm] M18 x 1 / L = 85
Обозначение резьбы M18 x 1
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные гайки: 2
отвертка: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KG5008-00 — 06.03.2003 —