1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Для применения во взрывоопасных зонах
  6. KD001A

KD001A

Емкостной датчик

KDE2060-FBOA/NI/3D

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • С комбинированным выходом AC/DC и двухпроводной технологией
  • Большое расстояние срабатывания до 60 мм
  • Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
  • Для применения во взрывоопасной среде
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 60
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 105 x 80 x 42
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 8
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 10
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,3 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 130; (250 (...40 °C))
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 130; (250 (...40 °C))
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 4
Частота переключения DC [Hz] 4
Примечание к частоте переключения
только для резистивных нагрузок; 2 Гц для категории использования AC-140
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 60
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 60
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 60 ± 10 %
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -20...60
Степень защиты IP 65
Увеличенная помехоустойчивость да
Испытания / одобрения
Маркировка АТЕХ II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 270
Механические данные
Вес [g] 281,5
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 105 x 80 x 42
Материал PPE модифицированный; PA (полиамид)
Момент затяжки [Nm] винты корпуса: 0,9 Nm; болты: 4 Nm
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция; Предохранитель должен находиться за пределами взрывоопасной зоны.
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: 0,34...2,5 mm²; Защитная кабельная оболочка: Ø 5...9 mm; Кабельный ввод: M20 X 1,5
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — RU-RU — KD001A — 21.01.2015 —