1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Емкостные датчики
  5. Датчики AC/DC
  6. KB0041

KB0041

Емкостной датчик

KB-2020-ABOA/NI RT

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • С комбинированной ступенью AC/DC
  • Двухпроводная технология
  • Гладкий пластмассовый корпус для защиты от отложений
  • Простая настройка диапазона срабатывания с помощью потенциометра
  • Высокая помехоустойчивость
  • ccc
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 3...20
Корпус Цилиндрический
Размеры [mm] Ø 34 / L = 81
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Класс защиты II
Защита от перепутывания полярности нет
Выходы
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 8
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 10
Минимальная нагрузка по току [mA] 5
Макс. ток утечки [mA] 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 200; (для применения в UL : 250 / 100 DC)
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200; (для применения в UL : 250 AC / 100 DC)
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] 1500; (20 ms / 0,5 Hz)
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 40
Защита от короткого замыкания нет
Защита от перегрузок по току нет
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 3...20
Настраиваемое расстояние срабатывания да
Заводская настройка расстояния срабатывания [mm] 20
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 20 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...16,2
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -15...15
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 65
Увеличенная помехоустойчивость да; (Повышенная устойчивость к кондуктивным ВЧ помехам)
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
MTTF [годы] 488
Механические данные
Вес [g] 258
Корпус Цилиндрический
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] Ø 34 / L = 81
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Электрическое подключение
Требуемая защита миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные хомуты: 1
отвертка: 1
пружинные диски
головка болта: 1
Примечания
Примечания
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания.
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm²
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — KB0041-01 — 10.05.2017 —