Характеристики |
Функция выходного сигнала |
NC |
Диапазон срабатывания [mm] |
10 |
Корпус |
Цилиндрический |
Размеры [mm] |
Ø 20 |
Электронные данные |
Рабочее напряжение [V] |
20...250 AC/DC |
Класс защиты |
II |
Защита от перепутывания полярности |
нет |
Выходы |
Функция выходного сигнала |
NC |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] |
6 |
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] |
6 |
Минимальная нагрузка по току [mA] |
4 |
Макс. ток утечки [mA] |
2,0 (250 V AC) / 1,5 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] |
250; (350 (...50 °C)) |
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] |
100 |
Кратковременный ток нагрузки коммутационного выхода [mA] |
2100; (50 ms / 1 Hz) |
Частота переключения АС [Hz] |
25 |
Частота переключения DC [Hz] |
50 |
Защита от короткого замыкания |
нет |
Защита от перегрузок по току |
нет |
Диапазон контроля |
Диапазон срабатывания [mm] |
10 |
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] |
10 ± 10 % |
Рабочее расстояние срабатывания [mm] |
0...8,1 |
Точность/ погрешность |
Поправочный коэффициент |
стекло: 0,4 / Вода: 1 / керамика: 0,2 / PVC (поливинилхлорид): 0,2 |
Гистерезис [% от Sr] |
1...15 |
Смещение точки переключения [% от Sr] |
-15...15 |
Условия эксплуатации |
Температура окружающей среды [°C] |
-15...70 |
Степень защиты |
IP 67 |
Испытания / одобрения |
ЭMC |
|
Механические данные |
Корпус |
Цилиндрический |
Монтаж |
незаподлицо |
Размеры [mm] |
Ø 20 |
Материал |
PBT (полибутилентерефталат) |
Дисплеи / Элементы управления |
Дисплей |
Состояние выхода |
1 x светодиод, жёлтый |
|
Электрическое подключение |
Требуемая защита |
миниатюрный предохранитель IEC60127-2 лист 1; ≤ 2 A; быстрая реакция |
Примечания |
Примечания |
Рекомендуем проверить прибор на функциональность после короткого замыкания. |
|
Упаковочная величина |
1 шт. |
электрическое подключение |
Соединение |
Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 2 x 0,5 mm² |