1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Фотоэлектрические датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. JAC201

JAC201

Датчик диффузного отражения

AFK3050BBPKG/M/US-104

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Для применения в станкостроении и металлообработке
  • Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
  • Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Высокая частота переключения
  • ce
  • eac
Технические данные в формате PDF

Technische Details
Характеристики
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 63
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 65; IP 67; IP 68; ("Coolant")
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m (80...1000 MHz)
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V (0,15...80 MHz)
EN 55011 класс B
MTTF [годы] 1048
Механические данные
Вес [g] 35,2
Размеры [mm] M12 x 1 / L = 63
Обозначение резьбы M12 x 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — JAC201-00 — 28.04.2004 —