1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Датчики для ограниченного пространства
  6. IZ5047

IZ5047

Индуктивный датчик

IZB31,5-BPKG/2M PVC

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Короткий корпус с диаметром всего 4 мм
  • Для использования в ограниченном пространстве
  • Компактная технология подключения
  • Прочный корпус из нержавеющей стали для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Высокая частота переключения
  • ce
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 1,5
Корпус Цилиндрический
Размеры [mm] Ø 4 / L = 27
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] 10; (24 V)
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 3
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 1800
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 1,5
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 1,5 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...1,2
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] < 15
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
MTTF [годы] 835
Сертификат UL
Ta 0...40 °C
напряжение питания Class 2
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 54,5
Корпус Цилиндрический
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] Ø 4 / L = 27
Материал корпус: нерж.сталь; активная поверхность: POM
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 4 x 90° светодиод, красный
Принадлежности
Принадлежности (поставляются в комплекте)
крепежные хомуты: 1
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид); 3 x 0,14 mm²
диаграммы и графики
Установка
Если Sr изменяется на < 10 % следующее свободное пространство должно удерживаться ферромагнитные материалы X > 1,5 mm другие металлы X > 3,0 mm
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IZ5047-00 — 06.03.2003 —