1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IV5025

Предлагаем альтернативу: IV5060 – Сравнение продукции: IV5025 / IV5060
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Дата окончания производства: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

Индуктивный датчик

IVE3015UBPKG/US-100-DPS

IV5025

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Пять положений чувствительной поверхности по выбору
  • Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Датчики, устойчивые к электромагнитному полю для сварочных применений
  • Светодиодная индикация для контроля работы, переключения выхода и функции
  • ce
Скачать
Technische Details
Приложение
Устойчивый к магнитному полю да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...60 DC
Потребление тока [mA] 20; (24 V)
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 3
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 50
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 15
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 15 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...12,1
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,85 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 3...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Вес [g] 260,2
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 118
Материал PPE модифицированный
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
5 положений чувствительной поверхности на выбор
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IV5025-00 — 06.03.2003 —