1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IV0008

Предлагаем альтернативу: IV0009 – Сравнение продукции: IV0008 / IV0009
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.
Дата окончания производства: {{"2017-03-31T00:00:00.000+02:00" | date}}

IV0008

Индуктивный датчик

IVE2020-FBKA

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Пять положений чувствительной поверхности по выбору
  • Большое расстояние срабатывания для бесперебойной работы
  • Прочный корпус для использования в тяжелых условиях эксплуатации
  • Для использования в манипулировании с материалом
  • Программируемая функция выходного сигнала нормально открытый/ нормально закрытый
  • ce
Скачать
Technische Details
Характеристики
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Диапазон срабатывания [mm] 20
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 40 x 40 x 118
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 20...250 AC/DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Функция выходного сигнала нормально открытый / нормально закрытый; (по выбору)
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 7
Макс. падение напряжения коммутационного выхода АС [V] 7
Минимальная нагрузка по току [mA] 8
Макс. ток утечки [mA] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода АС [mA] 500
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 500
Частота переключения АС [Hz] 25
Частота переключения DC [Hz] 25
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 20
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 20 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...16,2
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,4 / алюминий: 0,3 / медь: 0,2
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 60947-5-2
EN 55011 класс B
Механические данные
Вес [g] 258,4
Корпус Прямоугольный
Монтаж незаподлицо
Размеры [mm] 40 x 40 x 118
Материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Примечания
кабельный ввод (E11270), принадлежность
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение контактные зажимы: ...2,5 mm²; Кабельный ввод: M20 X 1,5
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IV0008-00 — 06.03.2003 —