1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IQ5006

Более недоступно - архивная позиция

IQ5006

Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

IQ5006/US-100

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Приложение
Особенности Устойчивый к магнитному полю
Устойчивый к магнитному полю да
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 2
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 35
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,3
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 20
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Порог чувствительности [mT] 2...35
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] < 10
Точность/ погрешность
Гистерезис [mm] 1
Воспроизводимость [mm] 0,1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механические данные
Конструктивное исполнение цилиндра пневматические цилиндры
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IQ5006-00 — 02.06.1995 —