1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IQ5002

Более недоступно - архивная позиция

Предлагаем альтернативу: MK5023 – Сравнение продукции: IQ5002 / MK5023
Обратите внимание на любые различия в технических данных для выбора альтернативного продукта и принадлежностей.

IQ5002

Датчик цилиндра для цилиндров со штоком

IQ5002

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.
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
Потребление тока [mA] < 2
Защита от переполюсовки да
Макс. время задержки при включении [ms] 5
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,3
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 200
Частота переключения DC [Hz] 1000
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Порог чувствительности [mT] 2...35
Скорость передвижения макс. 5м/с [m/s] < 10
Точность/ погрешность
Гистерезис [mm] 1
Воспроизводимость [mm] 0,1
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -25...70
Степень защиты IP 67
Испытания / одобрения
Устойчивость к ударам/вибрации 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Механические данные
Конструктивное исполнение цилиндра пневматические цилиндры
Материал пластмасса
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, красный
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 2 m, PVC (поливинилхлорид)
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IQ5002-00 — 02.06.1995 —