1. Главная страница
  2. Продукция
  3. Датчики позиционирования и обнаружения объектов
  4. Индуктивные датчики
  5. Полный обзор продукции
  6. IQ2002

IQ2002

Индуктивный датчик

IQ23008BBPKG/0.3M/PUR/US

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • Setting options PNP/NPN or NO/NC help to reduce storage costs
  • Long life and robustness thanks to flush installation and a high temperature range
  • Компактный корпус для использования в местах с ограниченным пространством
  • ce
  • eac
  • cul
Скачать
Technische Details
Характеристики
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Диапазон срабатывания [mm] 8
Корпус Прямоугольный
Размеры [mm] 20 x 8 x 32
Приложение
Особенности Увеличенное расстояние срабатывания
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...30 DC
Потребление тока [mA] < 10
Класс защиты III
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 2,5
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 400
Защита от короткого замыкания да
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 8
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 8 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...6,48
Увеличенное расстояние срабатывания да
Точность/ погрешность
Поправочный коэффициент сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3
Гистерезис [% от Sr] 1...15
Смещение точки переключения [% от Sr] -10...10
Условия эксплуатации
Температура окружающей среды [°C] -40...85
Степень защиты IP 65; IP 66; IP 67; IP 68
Испытания / одобрения
ЭMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 ВЧ излучение 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 ВЧ проводимость 10 V
EN 55011 класс B
Виброустойчивость
EN 60068-2-6 Fc 20 г (10...3000 Hz) / 50 циклов качания частоты; 1 октава в минуту в 3 осях
Ударопрочность
EN 60068-2-27 Ea 100 г 11 мс полусинуса; 3 удара в каждом направлении по 3 координатным осям
Постоянная ударопрочность
EN 60068-2-27 40 г 6 мс 4000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям
Быстрые изменения температуры
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50 циклов
MTTF [годы] 1688
Сертификат UL
Ta -25...70 °C
Enclosure type Type 1
напряжение питания Limited Voltage/Current
Регистрационный номер UL A016
Номер файла UL E174191
Механические данные
Вес [g] 42,7
Корпус Прямоугольный
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 20 x 8 x 32
Материал отливка из цинка покрытая специальным слоем; активная поверхность: PBT (полибутилентерефталат) оранжевый; светодиодное окно: TPU; герметичный: PUR (полиуретан)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Отображение работы 1 x светодиод, зелёный
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Соединение Кабель: 0,3 m, PUR (полиуретан), Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IQ2002-00 — 06.03.2019 —