1. Главная страница
  2. Продукция
  3. IO9915

Более недоступно - архивная позиция

Индуктивный датчик

IOC2010-ARKG/0,15M/US/LATERAL

IO9915

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

Уважаемый заказчик,
К сожалению, техническая спецификация на желаемом языке отсутствует. Если у вас есть другие вопросы, вы можете связаться с нами по эл. почте.

С уважением
Коллектив ifm


Цена указана без НДС

  • ce
Скачать
Technische Details
Электронные данные
Рабочее напряжение [V] 10...55 DC
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выходы
Электрическое исполнение PNP/NPN
Функция выходного сигнала NO
Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] 4,5
Минимальная нагрузка по току [mA] 4
Макс. ток утечки [mA] 0,6
Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] 100
Частота переключения DC [Hz] 250
Защита от короткого замыкания да
Тип защиты от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Диапазон контроля
Диапазон срабатывания [mm] 10
Реальное расстояние срабатывания Sr [mm] 10 ± 10 %
Рабочее расстояние срабатывания [mm] 0...8,1
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
Корпус Прямоугольный
Чувствительная поверхность сторона
Монтаж установка заподлицо
Размеры [mm] 26 x 26 x 42
материал PBT (полибутилентерефталат)
Дисплеи / Элементы управления
Дисплей
Состояние выхода 1 x светодиод, жёлтый
Примечания
Упаковочная величина 1 шт.
электрическое подключение
Кабель: 0,15 m, PUR (полиуретан)
электрическое подключение - разъем
Соединение Разъем: 1 x M12
ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IO9915-00 — 13.01.2017 —